Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23060-BE-XL-K + AH3060


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 280  mm   
D 460  mm   
B 118  mm   
a 8  mm   
b 26  mm   
D1 413  mm   
Da max 445,4  mm   
d 300  mm   
d2 340  mm   
d2G Tr320X5   
da min 314,6  mm   
ds 9,5  mm   
l 145  mm   
ns 17,7  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
  AH3060  Betegnelse, aftræksbøsning
m 68,4  kg  Vægt
m1 14,4  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 2160000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 3450000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 305000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1570  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 980  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,23   
Y1 2,92   
Y2 4,35   
Y0 2,86   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer