Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23044-BE-XL-K + AH3044G


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 200  mm   
D 340  mm   
B 90  mm   
a 6  mm   
b 20  mm   
D1 304,5  mm   
Da max 327,6  mm   
d 220  mm   
d2 248,8  mm   
d2G Tr230X4   
da min 232,4  mm   
ds 8  mm   
l 111  mm   
ns 15  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
  AH3044G  Betegnelse, aftræksbøsning
m 28,5  kg  Vægt
m1 7,18  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 1260000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1900000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 182000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2230  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1450  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,24   
Y1 2,81   
Y2 4,19   
Y0 2,75   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer