Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23038-E1-XL-K-TVPB + AH3038G


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 180  mm   
D 290  mm   
B 75  mm   
a 6  mm   
b 18  mm   
D1 264,5  mm   
Da max 279,8  mm   
d 190  mm   
d2 211,9  mm   
d2G M200x3   
da min 200,2  mm   
ds 8  mm   
l 96  mm   
ns 15  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
  AH3038G  Betegnelse, aftræksbøsning
m 16,3  kg  Vægt
m1 3,19  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 1080000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1550000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 183000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2490  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1660  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,23   
Y2 4,44   
Y1 2,98   
Y0 2,92   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer