Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23036-E1-XL-K-TVPB + AH3036


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 170  mm   
D 280  mm   
B 74  mm   
a 6  mm   
b 17  mm   
D1 254,3  mm   
Da max 269,8  mm   
d 180  mm   
d2 201,8  mm   
d2G M190x3   
da min 190,2  mm   
ds 8  mm   
l 92  mm   
ns 15  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
  AH3036  Betegnelse, aftræksbøsning
m 15,6  kg  Vægt
m1 2,87  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 1040000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1450000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 173000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2600  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1760  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,23   
Y2 4,31   
Y1 2,9   
Y0 2,83   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer