Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23040-E1-XL-TVPB


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 200  mm   
D 310  mm   
B 82  mm   
D1 281,6  mm   
Da max 299,8  mm   
d2 223,4  mm   
da min 210,2  mm   
ds 8  mm   
ns 15  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
m 21,5  kg  Vægt
Cr 1270000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1800000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 206000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2330  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1550  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,23   
Y1 2,9   
Y2 4,31   
Y0 2,83   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer