Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

2303-2RS-TVH


Sfæriske kuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 630, to gummitætninger

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 17  mm   
D 47  mm   
B 19  mm   
D2 39,4  mm   
Da max 41,4  mm   
d2 23,9  mm   
da min 22,6  mm   
ra max 1  mm   
rmin 1  mm   
m 0,175  kg  Vægt
Cr 12900  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 3200  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 202  N  Udmattelseslast, radial
nG 10100  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,32   
Y1 1,94   
Y2 3   
Y0 2,03   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer