til vekslende belastninger med indsnævrede diametertolerancer
Tilføj forespørgsel
d
130
mm
D
280
mm
B
93
mm
D1
239,5
mm
Da max
263
mm
d2
162,2
mm
da min
147
mm
ds
9,5
mm
ns
17,7
mm
ra max
3
mm
rmin
4
mm
m
28
kg
Vægt
Cr
1250000
N
Dynamisk bæretal, radialt
C0r
1370000
N
Statisk bæretal, radialt
Cur
120000
N
Udmattelseslast, radial
nG
2650
1/min
Grænseomdrejningstal
nϑr
1820
1/min
Referenceomdrejningstal
e
0,33
Y1
2,06
Y2
3,06
Y0
2,01
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.
Yderligere informationer