Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22316-E1-XL-K-T41A


Toradede sfæriske rullelejer

til vekslende belastninger med indsnævrede diametertolerancer, med konisk boring

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 80  mm   
D 170  mm   
B 58  mm   
D1 145,1  mm   
Da max 158  mm   
d2 98,3  mm   
da min 92  mm   
ds 4,8  mm   
ns 9,5  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
m 6,1  kg  Vægt
Cr 495000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 510000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 46500  N  Udmattelseslast, radial
nG 4250  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 3400  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,34   
Y1 1,99   
Y2 2,96   
Y0 1,94   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer