Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22340-BE-XL-K-JPA-T41A + H2340


Toradede sfæriske rullelejer

til vekslende belastninger med indsnævrede diametertolerancer, med konisk boring og klembøsning

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 180  mm   
D 420  mm   
B 138  mm   
B1 176  mm   
B2 31,5  mm   
Ba min 10  mm   
D1 355,1  mm   
Da max 400  mm   
Dm 250  mm   
d 200  mm   
d2 248,8  mm   
da max 240  mm   
db min 216  mm   
ds 12,5  mm   
ns 23,5  mm   
ra max 4  mm   
rmin 5  mm   
  H2340  Betegnelse, klembøsning
m 87,4  kg  Vægt
m1 14,2  kg  Vægt, klembøsning
Cr 2440000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 2950000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 232000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1830  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1080  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,34   
Y1 1,98   
Y2 2,94   
Y0 1,93   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer