Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22336-BE-XL-K-JPA-T41A + H2336


Toradede sfæriske rullelejer

til vekslende belastninger med indsnævrede diametertolerancer, med konisk boring og klembøsning

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 160  mm   
D 380  mm   
B 126  mm   
B1 161  mm   
B2 29,5  mm   
Ba min 8  mm   
D1 320,8  mm   
Da max 363  mm   
Dm 230  mm   
d 180  mm   
d2 224,9  mm   
da max 217  mm   
db min 195  mm   
ds 12,5  mm   
ns 23,5  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
  H2336  Betegnelse, klembøsning
m 66,6  kg  Vægt
m1 11,6  kg  Vægt, klembøsning
Cr 2060000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 2460000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 195000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2030  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1230  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,34   
Y1 1,96   
Y2 2,92   
Y0 1,92   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer