Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22334-BE-XL-K-JPA-T41A + H2334


Toradede sfæriske rullelejer

til vekslende belastninger med indsnævrede diametertolerancer, med konisk boring og klembøsning

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 150  mm   
D 360  mm   
B 120  mm   
B1 154  mm   
B2 28,5  mm   
Ba min 8  mm   
D1 303,9  mm   
Da max 343  mm   
Dm 220  mm   
d 170  mm   
d2 213,1  mm   
da max 204  mm   
db min 185  mm   
ds 9,5  mm   
ns 17,7  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
  H2334  Betegnelse, klembøsning
m 56,9  kg  Vægt
m1 10,4  kg  Vægt, klembøsning
Cr 1870000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 2220000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 178000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2130  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1320  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,35   
Y1 1,95   
Y2 2,9   
Y0 1,91   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer