Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22330-E1-XL-K-T41A + H2330


Toradede sfæriske rullelejer

til vekslende belastninger med indsnævrede diametertolerancer, med konisk boring og klembøsning

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 135  mm   
D 320  mm   
B 108  mm   
B1 139  mm   
B2 26  mm   
Ba min 8  mm   
D1 273,2  mm   
Da max 303  mm   
Dm 195  mm   
d 150  mm   
d2 185,3  mm   
da max 185  mm   
db min 163  mm   
ds 9,5  mm   
ns 17,7  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
  H2330  Betegnelse, klembøsning
m 40,9  kg  Vægt
m1 6,76  kg  Vægt, klembøsning
Cr 1640000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1850000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 151000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2290  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1520  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,33   
Y1 2,02   
Y2 3   
Y0 1,97   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer