Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22322-E1-XL-K-T41A + H2322


Toradede sfæriske rullelejer

til vekslende belastninger med indsnævrede diametertolerancer, med konisk boring og klembøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 100  mm   
D 240  mm   
B 80  mm   
B1 105  mm   
B2 20,75  mm   
Ba min 7  mm   
D1 204,9  mm   
Da max 226  mm   
Dm 145  mm   
d 110  mm   
d2 143,1  mm   
da max 135  mm   
db min 121  mm   
ds 8  mm   
ns 15  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
  H2322  Betegnelse, klembøsning
m 17,4  kg  Vægt
m1 2,78  kg  Vægt, klembøsning
Cr 950000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1070000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 93000  N  Udmattelseslast, radial
nG 3000  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 2130  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,33   
Y1 2,07   
Y2 3,09   
Y0 2,03   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer