Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22320-E1-XL-K-T41A + H2320


Toradede sfæriske rullelejer

til vekslende belastninger med indsnævrede diametertolerancer, med konisk boring og klembøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 90  mm   
D 215  mm   
B 73  mm   
B1 97  mm   
B2 19,75  mm   
Ba min 7  mm   
D1 184,7  mm   
Da max 201  mm   
Dm 130  mm   
d 100  mm   
d2 130,2  mm   
da max 129  mm   
db min 110  mm   
ds 6,3  mm   
ns 12,2  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
  H2320  Betegnelse, klembøsning
m 13  kg  Vægt
m1 2,2  kg  Vægt, klembøsning
Cr 810000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 920000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 77000  N  Udmattelseslast, radial
nG 3300  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 2380  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,33   
Y1 2,03   
Y2 3,02   
Y0 1,98   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer