Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22318-E1-XL-K-T41A + H2318


Toradede sfæriske rullelejer

til vekslende belastninger med indsnævrede diametertolerancer, med konisk boring og klembøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 80  mm   
D 190  mm   
B 64  mm   
B1 86  mm   
B2 17,75  mm   
Ba min 6  mm   
D1 162,5  mm   
Da max 176  mm   
Dm 120  mm   
d 90  mm   
d2 110,2  mm   
da max 110  mm   
db min 100  mm   
ds 6,3  mm   
ns 12,2  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
  H2318  Betegnelse, klembøsning
m 8,5  kg  Vægt
m1 1,71  kg  Vægt, klembøsning
Cr 610000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 630000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 56000  N  Udmattelseslast, radial
nG 3850  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 3000  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,33   
Y1 2,03   
Y2 3,02   
Y0 1,98   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer