Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22317-E1-XL-K-T41A + H2317


Toradede sfæriske rullelejer

til vekslende belastninger med indsnævrede diametertolerancer, med konisk boring og klembøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 75  mm   
D 180  mm   
B 60  mm   
B1 82  mm   
B2 17,75  mm   
Ba min 6  mm   
D1 154,2  mm   
Da max 166  mm   
Dm 110  mm   
d 85  mm   
d2 104,4  mm   
da max 104  mm   
db min 94  mm   
ds 4,8  mm   
ns 9,5  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
  H2317  Betegnelse, klembøsning
m 7,1  kg  Vægt
m1 1,47  kg  Vægt, klembøsning
Cr 540000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 560000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 51000  N  Udmattelseslast, radial
nG 4100  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 3200  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,33   
Y1 2,04   
Y2 3,04   
Y0 2   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer