Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22312-E1-XL-K-T41A + H2312


Toradede sfæriske rullelejer

til vekslende belastninger med indsnævrede diametertolerancer, med konisk boring og klembøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 55  mm   
D 130  mm   
B 46  mm   
B1 62  mm   
B2 12,5  mm   
Ba min 5  mm   
D1 110,1  mm   
Da max 118  mm   
Dm 80  mm   
d 60  mm   
d2 74,8  mm   
da max 74  mm   
db min 66  mm   
ds 3,2  mm   
ns 6,5  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
  H2312  Betegnelse, klembøsning
m 2,8  kg  Vægt
m1 0,493  kg  Vægt, klembøsning
Cr 310000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 310000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 29000  N  Udmattelseslast, radial
nG 5400  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 4200  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,35   
Y1 1,91   
Y2 2,85   
Y0 1,87   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer