Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22310-E1-XL-K-T41A + H2310


Toradede sfæriske rullelejer

til vekslende belastninger med indsnævrede diametertolerancer, med konisk boring og klembøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 45  mm   
D 110  mm   
B 40  mm   
B1 55  mm   
B2 12,25  mm   
Ba min 5  mm   
D1 92,6  mm   
Da max 99  mm   
Dm 70  mm   
d 50  mm   
d2 63  mm   
da max 63  mm   
db min 56  mm   
ds 3,2  mm   
ns 6,5  mm   
ra max 2  mm   
rmin 2  mm   
  H2310  Betegnelse, klembøsning
m 1,9  kg  Vægt
m1 0,36  kg  Vægt, klembøsning
Cr 229000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 223000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 20700  N  Udmattelseslast, radial
nG 6300  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 4800  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,36   
Y1 1,86   
Y2 2,77   
Y0 1,82   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer