Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22309-E1-XL-K-T41A + H2309


Toradede sfæriske rullelejer

til vekslende belastninger med indsnævrede diametertolerancer, med konisk boring og klembøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 40  mm   
D 100  mm   
B 36  mm   
B1 50  mm   
B2 11,25  mm   
Ba min 5  mm   
D1 84,7  mm   
Da max 91  mm   
Dm 65  mm   
d 45  mm   
d2 58,9  mm   
da max 58  mm   
db min 50  mm   
ds 3,2  mm   
ns 6,5  mm   
ra max 1,5  mm   
rmin 1,5  mm   
  H2309  Betegnelse, klembøsning
m 1,4  kg  Vægt
m1 0,298  kg  Vægt, klembøsning
Cr 187000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 183000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 16500  N  Udmattelseslast, radial
nG 6800  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 5000  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,36   
Y1 1,9   
Y2 2,83   
Y0 1,86   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer