Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22340-BE-XL-K-JPA-T41A + AH2340


Toradede sfæriske rullelejer

til vekslende belastninger med indsnævrede diametertolerancer, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 190  mm   
D 420  mm   
B 138  mm   
a 7  mm   
b 30  mm   
D1 355,1  mm   
Da max 400  mm   
d 200  mm   
d2 248,8  mm   
d2G Tr220X4   
da min 220  mm   
ds 12,5  mm   
l 170  mm   
ns 23,5  mm   
ra max 4  mm   
rmin 5  mm   
  AH2340  Betegnelse, aftræksbøsning
m 87,4  kg  Vægt
m1 7,64  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 2440000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 2950000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 232000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1830  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1080  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,34   
Y1 1,98   
Y2 2,94   
Y0 1,93   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer