Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22334-BE-XL-K-JPA-T41A + AH2334G


Toradede sfæriske rullelejer

til vekslende belastninger med indsnævrede diametertolerancer, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 160  mm   
D 360  mm   
B 120  mm   
a 6  mm   
b 24  mm   
D1 303,9  mm   
Da max 343  mm   
d 170  mm   
d2 213,1  mm   
d2G M180x3   
da min 187  mm   
ds 9,5  mm   
l 146  mm   
ns 17,7  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
  AH2334G  Betegnelse, aftræksbøsning
m 56,9  kg  Vægt
m1 4,78  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 1870000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 2220000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 178000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2130  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1320  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,35   
Y1 1,95   
Y2 2,9   
Y0 1,91   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer