Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22328-E1-XL-K-T41A + AHX2328G


Toradede sfæriske rullelejer

til vekslende belastninger med indsnævrede diametertolerancer, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 135  mm   
D 300  mm   
B 102  mm   
a 5  mm   
b 20  mm   
D1 255,7  mm   
Da max 283  mm   
d 140  mm   
d2 173,5  mm   
d2G M150x2   
da min 157  mm   
ds 9,5  mm   
l 125  mm   
ns 17,7  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
  AHX2328G  Betegnelse, aftræksbøsning
m 34,4  kg  Vægt
m1 2,21  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 1460000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1630000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 135000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2420  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1660  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,34   
Y1 2   
Y2 2,98   
Y0 1,96   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer