Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22312-E1-XL-K-T41A + AHX2312


Toradede sfæriske rullelejer

til vekslende belastninger med indsnævrede diametertolerancer, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 55  mm   
D 130  mm   
B 46  mm   
a 3  mm   
b 11  mm   
D1 110,1  mm   
Da max 118  mm   
d 60  mm   
d2 74,8  mm   
d2G M65x2   
da min 72  mm   
ds 3,2  mm   
l 58  mm   
ns 6,5  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
  AHX2312  Betegnelse, aftræksbøsning
m 2,8  kg  Vægt
m1 0,32  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 310000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 310000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 29000  N  Udmattelseslast, radial
nG 5400  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 4200  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,35   
Y1 1,91   
Y2 2,85   
Y0 1,87   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer