Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22315-E1-XL-K


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring, konus 1:12

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 75  mm   
D 160  mm   
B 55  mm   
D1 136,3  mm   
Da max 148  mm   
d2 92,4  mm   
da min 87  mm   
ds 4,8  mm   
ns 9,5  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
m 5,3  kg  Vægt
Cr 445000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 450000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 42000  N  Udmattelseslast, radial
nG 4500  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 3550  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,34   
Y1 1,99   
Y2 2,96   
Y0 1,94   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer