Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22324-E1-XL-K + H2324


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og klembøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 110  mm   
D 260  mm   
B 86  mm   
B1 112  mm   
B2 22  mm   
Ba min 7  mm   
D1 222,4  mm   
Da max 246  mm   
Dm 155  mm   
d 120  mm   
d2 150,7  mm   
da max 150  mm   
db min 131  mm   
ds 8  mm   
ns 15  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
  H2324  Betegnelse, klembøsning
m 22,1  kg  Vægt
m1 3,24  kg  Vægt, klembøsning
Cr 1080000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1170000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 105000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2850  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 2000  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,33   
Y1 2,06   
Y2 3,06   
Y0 2,01   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer