hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og klembøsning
Tilføj forespørgsel
d1H
80
mm
D
190
mm
B
64
mm
B1
86
mm
B2
17,75
mm
Ba min
6
mm
D1
162,5
mm
Da max
176
mm
Dm
120
mm
d
90
mm
d2
110,2
mm
da max
110
mm
db min
100
mm
ds
6,3
mm
ns
12,2
mm
ra max
2,5
mm
rmin
3
mm
H2318
Betegnelse, klembøsning
m
8,5
kg
Vægt
m1
1,71
kg
Vægt, klembøsning
Cr
610000
N
Dynamisk bæretal, radialt
C0r
630000
N
Statisk bæretal, radialt
Cur
56000
N
Udmattelseslast, radial
nG
3850
1/min
Grænseomdrejningstal
nϑr
3000
1/min
Referenceomdrejningstal
e
0,33
Y1
2,03
Y2
3,02
Y0
1,98
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.
Yderligere informationer