Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22311-E1-XL-K + H2311


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og klembøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 50  mm   
D 120  mm   
B 43  mm   
B1 59  mm   
B2 12,5  mm   
Ba min 6  mm   
D1 101,4  mm   
Da max 109  mm   
Dm 75  mm   
d 55  mm   
d2 68,9  mm   
da max 67  mm   
db min 61  mm   
ds 3,2  mm   
ns 6,5  mm   
ra max 2  mm   
rmin 2  mm   
  H2311  Betegnelse, klembøsning
m 2,2  kg  Vægt
m1 0,435  kg  Vægt, klembøsning
Cr 265000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 260000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 24600  N  Udmattelseslast, radial
nG 5800  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 4500  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,36   
Y1 1,89   
Y2 2,81   
Y0 1,84   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer