Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22308-E1-XL-K + H2308


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og klembøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 35  mm   
D 90  mm   
B 33  mm   
B1 46  mm   
B2 10,25  mm   
Ba min 5  mm   
D1 76  mm   
Da max 81  mm   
Dm 58  mm   
d 40  mm   
d2 52,4  mm   
da max 52  mm   
db min 45  mm   
ds 3,2  mm   
ns 6,5  mm   
ra max 1,5  mm   
rmin 1,5  mm   
  H2308  Betegnelse, klembøsning
m 1  kg  Vægt
m1 0,23  kg  Vægt, klembøsning
Cr 156000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 149000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 13500  N  Udmattelseslast, radial
nG 7600  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 5500  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,36   
Y1 1,86   
Y2 2,77   
Y0 1,82   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer