Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22338-BE-XL-K + AH2338G


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 180  mm   
D 400  mm   
B 132  mm   
a 7  mm   
b 26  mm   
D1 338,1  mm   
Da max 380  mm   
d 190  mm   
d2 236,8  mm   
d2G M200x3   
da min 210  mm   
ds 12,5  mm   
l 160  mm   
ns 23,5  mm   
ra max 4  mm   
rmin 5  mm   
  AH2338G  Betegnelse, aftræksbøsning
m 77,2  kg  Vægt
m1 6,02  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 2220000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 2650000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 213000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1940  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1160  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,34   
Y1 1,96   
Y2 2,92   
Y0 1,92   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer