Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22336-BE-XL-K + AH2336G


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 170  mm   
D 380  mm   
B 126  mm   
a 6  mm   
b 26  mm   
D1 320,8  mm   
Da max 363  mm   
d 180  mm   
d2 224,9  mm   
d2G M190x3   
da min 197  mm   
ds 12,5  mm   
l 154  mm   
ns 23,5  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
  AH2336G  Betegnelse, aftræksbøsning
m 66,6  kg  Vægt
m1 5,42  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 2060000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 2460000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 195000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2030  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1230  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,34   
Y1 1,96   
Y2 2,92   
Y0 1,92   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer