Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22332-BE-XL-K + AH2332G


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 150  mm   
D 340  mm   
B 114  mm   
a 6  mm   
b 24  mm   
D1 286,7  mm   
Da max 323  mm   
d 160  mm   
d2 201,2  mm   
d2G M170x3   
da min 177  mm   
ds 9,5  mm   
l 140  mm   
ns 17,7  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
  AH2332G  Betegnelse, aftræksbøsning
m 47,3  kg  Vægt
m1 4,26  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 1680000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1990000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 162000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2250  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1420  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,35   
Y1 1,94   
Y2 2,88   
Y0 1,89   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer