Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22330-E1-XL-K + AHX2330G


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 145  mm   
D 320  mm   
B 108  mm   
a 5  mm   
b 24  mm   
D1 273,2  mm   
Da max 303  mm   
d 150  mm   
d2 185,3  mm   
d2G M160x3   
da min 167  mm   
ds 9,5  mm   
l 135  mm   
ns 17,7  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
  AHX2330G  Betegnelse, aftræksbøsning
m 40,9  kg  Vægt
m1 2,64  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 1640000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1850000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 151000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2290  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1520  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,33   
Y1 2,02   
Y2 3   
Y0 1,97   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer