hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning
Tilføj forespørgsel
d1H
135
mm
D
300
mm
B
102
mm
a
5
mm
b
20
mm
D1
255,7
mm
Da max
283
mm
d
140
mm
d2
173,5
mm
d2G
M150x2
da min
157
mm
ds
9,5
mm
l
125
mm
ns
17,7
mm
ra max
3
mm
rmin
4
mm
AHX2328G
Betegnelse, aftræksbøsning
m
34,4
kg
Vægt
m1
2,21
kg
Vægt, aftræksbøsning
Cr
1460000
N
Dynamisk bæretal, radialt
C0r
1630000
N
Statisk bæretal, radialt
Cur
135000
N
Udmattelseslast, radial
nG
2420
1/min
Grænseomdrejningstal
nϑr
1660
1/min
Referenceomdrejningstal
e
0,34
Y1
2
Y2
2,98
Y0
1,96
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.
Yderligere informationer