hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning
Tilføj forespørgsel
d1H
115
mm
D
260
mm
B
86
mm
a
4
mm
b
17
mm
D1
222,4
mm
Da max
246
mm
d
120
mm
d2
150,7
mm
d2G
M130x2
da min
134
mm
ds
8
mm
l
105
mm
ns
15
mm
ra max
2,5
mm
rmin
3
mm
AHX2324G
Betegnelse, aftræksbøsning
m
22,1
kg
Vægt
m1
1,5
kg
Vægt, aftræksbøsning
Cr
1080000
N
Dynamisk bæretal, radialt
C0r
1170000
N
Statisk bæretal, radialt
Cur
105000
N
Udmattelseslast, radial
nG
2850
1/min
Grænseomdrejningstal
nϑr
2000
1/min
Referenceomdrejningstal
e
0,33
Y1
2,06
Y2
3,06
Y0
2,01
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.
Yderligere informationer