hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning
Tilføj forespørgsel
d1H
95
mm
D
215
mm
B
73
mm
a
4
mm
b
16
mm
D1
184,7
mm
Da max
201
mm
d
100
mm
d2
130,2
mm
d2G
M110x2
da min
114
mm
ds
6,3
mm
l
90
mm
ns
12,2
mm
ra max
2,5
mm
rmin
3
mm
AHX2320
Betegnelse, aftræksbøsning
m
13
kg
Vægt
m1
1,03
kg
Vægt, aftræksbøsning
Cr
810000
N
Dynamisk bæretal, radialt
C0r
920000
N
Statisk bæretal, radialt
Cur
77000
N
Udmattelseslast, radial
nG
3300
1/min
Grænseomdrejningstal
nϑr
2380
1/min
Referenceomdrejningstal
e
0,33
Y1
2,03
Y2
3,02
Y0
1,98
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.
Yderligere informationer