Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22318-E1-XL-K + AHX2318


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 85  mm   
D 190  mm   
B 64  mm   
a 4  mm   
b 14  mm   
D1 162,5  mm   
Da max 176  mm   
d 90  mm   
d2 110,2  mm   
d2G M100x2   
da min 104  mm   
ds 6,3  mm   
l 79  mm   
ns 12,2  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
  AHX2318  Betegnelse, aftræksbøsning
m 8,5  kg  Vægt
m1 0,78  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 610000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 630000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 56000  N  Udmattelseslast, radial
nG 3850  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 3000  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,33   
Y1 2,03   
Y2 3,02   
Y0 1,98   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer