Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22317-E1-XL-K + AHX2317


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 80  mm   
D 180  mm   
B 60  mm   
a 4  mm   
b 13  mm   
D1 154,2  mm   
Da max 166  mm   
d 85  mm   
d2 104,4  mm   
d2G M95x2   
da min 99  mm   
ds 4,8  mm   
l 74  mm   
ns 9,5  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
  AHX2317  Betegnelse, aftræksbøsning
m 7,1  kg  Vægt
m1 0,68  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 540000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 560000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 51000  N  Udmattelseslast, radial
nG 4100  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 3200  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,33   
Y1 2,04   
Y2 3,04   
Y0 2   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer