Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22313-E1-XL-K + AH2313G


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 60  mm   
D 140  mm   
B 48  mm   
a 3  mm   
b 12  mm   
D1 119,3  mm   
Da max 128  mm   
d 65  mm   
d2 83,2  mm   
d2G M70x2   
da min 77  mm   
ds 4,8  mm   
l 61  mm   
ns 9,5  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
  AH2313G  Betegnelse, aftræksbøsning
m 3,5  kg  Vægt
m1 0,36  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 350000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 365000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 33500  N  Udmattelseslast, radial
nG 5000  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 3800  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,34   
Y1 2   
Y2 2,98   
Y0 1,96   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer