Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22344-BE-XL


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 220  mm   
D 460  mm   
B 145  mm   
D1 391,1  mm   
Da max 440  mm   
d2 273,4  mm   
da min 240  mm   
ds 12,5  mm   
ns 23,5  mm   
ra max 4  mm   
rmin 5  mm   
m 117  kg  Vægt
Cr 2800000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 3400000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 270000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1690  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 950  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,33   
Y1 2,06   
Y2 3,06   
Y0 2,01   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer