Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22348-BEA-XL-K-MB1 + AH2348


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 220  mm   
D 500  mm   
B 155  mm   
a 8  mm   
b 30  mm   
D1 426,4  mm   
Da max 480  mm   
d 240  mm   
d2G Tr260X4   
da min 260  mm   
ds 12,5  mm   
l 189  mm   
ns 23,5  mm   
ra max 4  mm   
rmin 5  mm   
  AH2348  Betegnelse, aftræksbøsning
m 148  kg  Vægt
m1 15,6  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 3200000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 4050000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 315000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1510  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 830  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,32   
Y1 2,12   
Y2 3,15   
Y0 2,07   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer