Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

222SM90-TVPA


Toradede sfæriske rullelejer

delte toradede sfæriske rullelejer

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøringDelt
 
d 90  mm   
D 180  mm   
C 46  mm   
B 76  mm   
rmin 2,1  mm   
m 6,59  kg  Vægt
Cr 285000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 360000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 33000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1820  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,23   
Y1 2,9   
Y2 4,31   
Y0 2,83   
Fa max 7600  N  Tilladelige aksial belastning, til inderring uden aksial understøtning
Mi 14  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
Ma 14  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
  22220K  Betegnelse, toradet sfærisk rulleleje, udelt
  H320  Betegnelse, klembøsning
  SNV180-F-L  Betegnelse, stålejehus
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer