Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

222SM85-TVPA


Toradede sfæriske rullelejer

delte toradede sfæriske rullelejer

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøringDelt
 
d 85  mm   
D 170  mm   
C 43  mm   
B 74  mm   
rmin 2  mm   
m 5,79  kg  Vægt
Cr 260000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 325000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 30000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1990  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,22   
Y1 3,04   
Y2 4,53   
Y0 2,97   
Fa max 7600  N  Tilladelige aksial belastning, til inderring uden aksial understøtning
Mi 14  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
Ma 8,5  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
  22219K  Betegnelse, toradet sfærisk rulleleje, udelt
  H319  Betegnelse, klembøsning
  SNV170-F-L  Betegnelse, stålejehus
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer