Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

222SM80-TVPA


Toradede sfæriske rullelejer

delte toradede sfæriske rullelejer

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøringDelt
 
d 80  mm   
D 160  mm   
C 40  mm   
B 70  mm   
rmin 2  mm   
m 4,82  kg  Vægt
Cr 213000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 270000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 26500  N  Udmattelseslast, radial
nG 2160  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,22   
Y1 3,14   
Y2 4,67   
Y0 3,07   
Fa max 7600  N  Tilladelige aksial belastning, til inderring uden aksial understøtning
Mi 14  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
Ma 8,5  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
  22218K  Betegnelse, toradet sfærisk rulleleje, udelt
  H318  Betegnelse, klembøsning
  SNV160-F-L  Betegnelse, stålejehus
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer