Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

222SM70-TVPA


Toradede sfæriske rullelejer

delte toradede sfæriske rullelejer

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøringDelt
 
d 70  mm   
D 140  mm   
C 33  mm   
B 62  mm   
rmin 2  mm   
m 3,18  kg  Vægt
Cr 180000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 226000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 21800  N  Udmattelseslast, radial
nG 2340  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,23   
Y1 2,95   
Y2 4,4   
Y0 2,89   
Fa max 5400  N  Tilladelige aksial belastning, til inderring uden aksial understøtning
Mi 8,5  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
Ma 4  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
  22216K  Betegnelse, toradet sfærisk rulleleje, udelt
  H316  Betegnelse, klembøsning
  SNV140-F-L  Betegnelse, stålejehus
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer