Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

222SM55-TVPA


Toradede sfæriske rullelejer

delte toradede sfæriske rullelejer

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøringDelt
 
d 55  mm   
D 110  mm   
C 28  mm   
B 52  mm   
rmin 1,5  mm   
m 1,47  kg  Vægt
Cr 110000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 130000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 13500  N  Udmattelseslast, radial
nG 3150  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,21   
Y1 3,17   
Y2 4,72   
Y0 3,1   
Fa max 5400  N  Tilladelige aksial belastning, til inderring uden aksial understøtning
Mi 8,5  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
Ma 1,5  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
  22212K  Betegnelse, toradet sfærisk rulleleje, udelt
  H312  Betegnelse, klembøsning
  SNV110-F-L  Betegnelse, stålejehus
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer