Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

222SM220-MA


Toradede sfæriske rullelejer

delte toradede sfæriske rullelejer

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøringDelt
 
d 220  mm   
D 440  mm   
C 120  mm   
B 170  mm   
rmin 4  mm   
m 96,3  kg  Vægt
Cr 1470000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 2070000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 130000  N  Udmattelseslast, radial
nG 680  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,25   
Y1 2,71   
Y2 4,04   
Y0 2,65   
Fa max 32000  N  Tilladelige aksial belastning, til inderring uden aksial understøtning
Mi 120  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
Ma 69  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
  22248K  Betegnelse, toradet sfærisk rulleleje, udelt
  H3148X  Betegnelse, klembøsning
  SNS3152-H-D  Betegnelse, stålejehus
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer