Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

222SM135-TVPA


Toradede sfæriske rullelejer

delte toradede sfæriske rullelejer

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøringDelt
 
d 135  mm   
D 270  mm   
C 73  mm   
B 122  mm   
rmin 3  mm   
m 24,7  kg  Vægt
Cr 730000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1020000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 76000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1090  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,25   
Y1 2,67   
Y2 3,97   
Y0 2,61   
Fa max 22200  N  Tilladelige aksial belastning, til inderring uden aksial understøtning
Mi 69  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
Ma 35  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
  22230K  Betegnelse, toradet sfærisk rulleleje, udelt
  H3130  Betegnelse, klembøsning
  SNV270-F-L  Betegnelse, stålejehus
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer