Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

222SM125-TVPA


Toradede sfæriske rullelejer

delte toradede sfæriske rullelejer

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøringDelt
 
d 125  mm   
D 250  mm   
C 68  mm   
B 110  mm   
rmin 3  mm   
m 19,3  kg  Vægt
Cr 630000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 870000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 61000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1170  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,26   
Y1 2,62   
Y2 3,9   
Y0 2,56   
Fa max 13800  N  Tilladelige aksial belastning, til inderring uden aksial understøtning
Mi 35  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
Ma 14  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
  22228K  Betegnelse, toradet sfærisk rulleleje, udelt
  H3128  Betegnelse, klembøsning
  SNV250-F-L  Betegnelse, stålejehus
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer