Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

222SM110-TVPA


Toradede sfæriske rullelejer

delte toradede sfæriske rullelejer

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøringDelt
 
d 110  mm   
D 215  mm   
C 58  mm   
B 98  mm   
rmin 2,1  mm   
m 12,1  kg  Vægt
Cr 460000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 590000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 48000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1430  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,25   
Y1 2,71   
Y2 4,04   
Y0 2,65   
Fa max 13800  N  Tilladelige aksial belastning, til inderring uden aksial understøtning
Mi 35  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
Ma 14  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
  22224K  Betegnelse, toradet sfærisk rulleleje, udelt
  H3124  Betegnelse, klembøsning
  SNV215-F-L  Betegnelse, stålejehus
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer