Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

222SM100-TVPA


Toradede sfæriske rullelejer

delte toradede sfæriske rullelejer

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøringDelt
 
d 100  mm   
D 200  mm   
C 53  mm   
B 92  mm   
rmin 2,1  mm   
m 10,1  kg  Vægt
Cr 360000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 460000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 40500  N  Udmattelseslast, radial
nG 1590  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,24   
Y1 2,84   
Y2 4,23   
Y0 2,78   
Fa max 13800  N  Tilladelige aksial belastning, til inderring uden aksial understøtning
Mi 35  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
Ma 14  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
  22222K  Betegnelse, toradet sfærisk rulleleje, udelt
  H322  Betegnelse, klembøsning
  SNV200-F-L  Betegnelse, stålejehus
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer